Pubblica i tuoi prodotti
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Voce di capitolato
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDesign-siphon-005036
    • Famiglia di prodottoOutlet drains
    • Gruppo di famigliaDesign siphon
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)311
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)425
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC010964
    • Nome ETIMSiphon tube
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 13 17 13
    • Titolo OmniClassSink Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText