Pubblica i tuoi prodotti
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Sistemi di sbarre collettrici a canalina (630A-6300A)

    5.0 su 5 stelle5.0(8 recensioni)
    I sistemi di canalizzazione con sbarre collettrici (E-Line CR Busbar: sbarre collettrici in resina colata) consentono il trasferimento e la distribuzione di corrente elettrica tra 630A e 6300A. Sono antideflagranti e compatibili con i moduli sbarre collettrici E-line KX. Grado di protezione IP 68. Il materiale sintetico "DUROCOMP", composto da minerali di silicio puro e resina epossidica appositamente selezionati, offre un'elevata resistenza alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche, proteggendo così le sbarre collettrici E-Line CR dagli urti esterni.
    Voce di capitolato
      • Classe di protezione IP68 e IP69k
      • Opzioni a 3, 4, 4,5, 5 e 6 conduttori
      • Opzione terra pulita
      • IEC 60331-1 3 ore di corrente continua in condizioni di incendio
      • Conformità ai requisiti sismici secondo IEC 60068-3-3; Standard IEC 60068-2-57 e IEEE 693
      • 3 ore di resistenza alla barriera antincendio in conformità con ISO 834
      • Continuità di corrente E60 ed E120 in condizioni di incendio in conformità con DIN 4102-12
      • Classe di protezione ATEX
      • Classe di protezione IP 68 per ambienti esterni
      • Resistente alla corrosione
      • Resistente agli agenti chimici
        • Resistente ai parassiti
        • Utilizzabile in ambienti tropicali
        • Elevata resistenza meccanica
        • Senza effetto pila
        • Altamente resistente ai cortocircuiti
        • Resistente al fuoco
        • Continuità di corrente in condizioni di incendio
        • Compatibile con i moduli E-Line KX
      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoCR-Busbar
      • Famiglia di prodottoBusbar
      • Gruppo di famigliaE-LINE CR
      • TipoMontaggio (oggetti multipli)
      • Data di pubblicazione2022-05-26
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioRame
      • Progettato inTurchia
      • Prodotto inTurchia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

      Disponibilità Regionale

      Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa