Pubblica i tuoi prodotti
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
EAE -  Busbar Plug-In
    EAE Group

    EAE - Busbar Plug-In

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    La gamma E-Line KX Compact Busbar Systems, è il nuovo prodotto nel gruppo E-Line Busbar. Contiene una nuova tecnologia, si aggiunge alla serie KB che è un prodotto consolidato, comprovato da diversi anni. I sistemi di sbarre compatte serie E-Line KX sono utilizzati per la distribuzione verticale e orizzontale e la trasmissione di energia in impianti per applicazioni ad alta potenza. La gamma KX può essere utilizzata nelle aree delle strutture e degli edifici per la trasmissione di energia in cui non sono richiesti tap-off.
    Voce di capitolato
    • Conduttori in rame o alluminio Grado di protezione da IP55 (KB) a IP67 (KX) o IP68 (CR) Conduttore di neutro sempre pari alle fasi Elevate capacità di corto circuito Possibilità di conduttore di terra separato Involucro in alluminio estruso verniciato RAL 7038 (KX) Elementi rettilinei per trasporto o distribuzione (2 finestre di derivazione su 3m, su entrambi i lati) Possibilità di incrementare il numero di finestre di derivazione Possibilità di giunzione diretta fra tratti con diverso grado di protezione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEAE_Busbar_Plug-In
    • Famiglia di prodottoBusbar
    • Gruppo di famigliaAutodesk Revit Plug-In
    • TipoSoftware
    • Data di pubblicazione2021-03-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Codice UNSPSC39
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 31 33
    • Titolo OmniClassElectrical Busbars
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa