Pubblica i tuoi prodotti
DW-DW VOX

DW-DW VOX

Elettropompe sommergibili in acciaio inox AISI 304 per acque luride. Particolarmente adatte per: l’evacuazione di acque di rifiuto civili ed industriali, prosciugamento di pozzi o scavi, drenaggio di zone sottolivello, movimentazione in genere di liquidi carichi anche con sostanze solide e filamentose in sospensione, svuotamento di acque di infiltrazione, movimentazione di acque di scarico luride (servizi sanitari) e svuotamento di pozzi neri. • l’evacuazione di acque di rifiuto civili ed industriali • prosciugamento di pozzi o scavi • drenaggio di zone sottolivello • movimentazione in genere di liquidi carichi anche con sostanze solide e filamentose in sospensione • svuotamento di acque di infiltrazione
Voce di capitolato
  • • Prevalenza da 2,2 a 14 m per DW e da 1,6 a 15,7 m per DW VOX • Portata da 6 a 54 m3/h per DW e da da 6 a 48 m3/h per DW VOX • Immersione massima: 7m •Temperatura massima del liquido: 40°C • Passaggio max dei solidi: 50mm • Corpo pompa Ghisa • Girante Ghisa • Albero AISI 420 (EN 1.4021) • Tenuta meccanica Carbone/Carburo di Silicio/EPDM • Supporto motore Ghisa
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDW-DW-VOX
  • Famiglia di prodottoSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Gruppo di famigliaSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-17
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Descrizione Uniclass 2015Submersible pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps