Pubblica i tuoi prodotti
LPS

LPS

Pompe multistadio verticali in ghisa, AISI 304 o AISI 316. Affidabili, silenziose e di facile manutenzione. Adatte per: • uso residenziale, industriale, agricoltura e gruppi di pressurizzazione ed antincendio • trattamento acqua primario • osmosi inversa • sistemi di filtraggio • gestione di fluidi moderatamente aggressivi • riempimento caldaie • impianti di lavaggio, riscaldamento, refrigerazione e condizionamento
Voce di capitolato
  • • Portata: fino a 84 m3/h • Prevalenza max: fino a 307 m • Temperatura max d'esercizio: 30bar • Temperatura del liquido (acqua pulita): -15ºC to 120ºC • MEI > 0,7 • Poli: 2 • Classe di isolamento: F per la versione monofase, F (aumento della temperatura class B) per la versione trifase • Gradi di protezione: IP55 • Voltaggio: - Trifase 230/400V±10% (fino a 4kW) - Trifase 400/690V±10% (da 5,5kW e superiori) • Corpo pompa: AISI 304 (EVM), AISI 316 (EVMSL) Ghisa (EVMG) • Girante: AISI 304 (EVM, EVMG), AISI 316 (EVMSL) • Albero :AISI 304 (EVM, EVMG), AISI 316 (EVMSL) • Tenuta meccanica: SiC/Carbon/FPM • Supporto motore : ghisa • IEC motore standard
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLPS
  • Famiglia di prodottoIn line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel
  • Gruppo di famigliaIn-line centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel hydraulic parts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe