Pubblica i tuoi prodotti
EGO Easy

EGO Easy

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
Pompa di circolazione a rotore bagnato ad alta efficienza con attacco filettato o flangiato, motore a magneti permanenti e regolazione elettronica integrata. “Ego” è una gamma di circolatori elettronici di ultima generazione, pienamente conformi alla Direttiva Europea ErP 2009/125/CE. Tutti i circolatori Ego sono dotati della tecnologia ECM (motore a commutazione elettronica con rotore a magneti permanenti), che permette una regolazione automatica e continua delle performance della pompa (portata/prevalenza) in funzione delle reali richieste dell’impianto,garantendo significativi risparmi di energia elettrica. Tutti i modelli includono inputs/outputs, segnale analogico, connessione ethernet, comunicazione modbus ed hanno un unico display per renderli user-friendly e garantire una standardizzazione di gamma. Ego sono disponibili in versione singola o gemellare, filettati o flangiati e sono specificatamente progettati per impianti di riscaldamento e condizionamento. I circolatori Ego sono adatti per essere utilizzati in impianti monotubo,impianti bitubo, sistemi di riscaldamento a pavimento ed impianti collettivi (sia nel circuito primario che secondario). Alcuni modelli sono disponibili per circolazione a temperature al di sotto di 0°C (Essi sono perciò, particolarmente raccomandati per sistemi di condizionamento e refrigerazione.
Voce di capitolato
  • • Convertitore di frequenza integrato • Quattro modalità di funzionamento • Display numerico e grafico per una facile programmazione e visualizzazione parametri • Funzione di sfiato automatico • Protezione da sovraccarico integrata • Alta coppia di spunto (con conseguente sblocco automatico del rotore) • Modulo di comunicazione opzionale (con ingresso Ethernet, contatto 0-10V, ingressi digitali ecc.) • Temperatura liquido: +2 ÷ +110 °C • Temperatura ambiente: 0 ÷ +40 °C • Umidità relativa dell’aria: ≤95% • Fluidi ammessi: puliti, non aggressivi e non esplosivi, privi di particelle solide o fibre • Pressione massima: 10 bar • Pressione minima in aspirazione: - 0,05 bar a 50 °C - 0,8 bar a 80 °C - 1,4 bar a 110 °C • Massima quantità glicole: 20%* • Bocche filettate: G 1 ½” – 2” (in accordo a ISO 228) • Bocche flangiate: da DN 32 a DN 50 • Grado di protezione: IP44
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEGOfam
  • Famiglia di prodottoCirculators
  • Gruppo di famigliaEGO Easy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)117
  • Profondità (mm)243
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Peso Netto (Kg)4.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply pumps