Pubblica i tuoi prodotti
LPCD(4)

LPCD(4)

Elettropompe centrifughe in-line gemellari con idraulica in ghisa, a girante singola, progettate in accordo allo standard DIN 24255. Equipaggiate con motore normalizzato. Adatte per: • Impianti di riscaldamento e condizionamento • Impianti di refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario • Pressurizzazione • In ambito industriale, pompaggio di liquidi puliti, privi di particelle abrasive in sospensione e chimicamente neutri
Voce di capitolato
  • • Pressione max d'esercizio:10 bar • Max temperatura del liquido:-10°C to +120°C • Max temperatura ambiente: +40°C (per temperature maggiori e' richiesta verifica) • Max viscosità del liquido trasportatp: cSt max 38 • MEI > 0,4 • Efficienza motore IE2 • Potenza motore: 22 kW • Motore asincrono autoventilato a 2 e 4 poli • Classe di isolamento: F • Protezione motore: IP 55 • 400/690V ±10%, 50 Hz • Protezione a cura dell'utente • Flange: PN16 • Corpo pompa, disco portatenuta, lanterna, coperchio in ghisa • Girante in ghisa • Albero in AISI 420 • Tenuta meccanica in Carbone/SiC/NBR
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLPCD4
  • Famiglia di prodottoIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • Gruppo di famigliaIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe