Pubblica i tuoi prodotti
VMC - RECUPERA MED B - 140
Emmeti SPA

VMC - RECUPERA MED B - 140

Unità VMC, a doppio flusso, con recupero di calore, per installazione verticale a parete RECUPERA MED B-140

Voce di capitolato
  • Unità di ventilazione meccanica controllata (VMC), a doppio flusso, con recupero di calore, per installazione verticale a parete, versione BASE.
    Struttura in lamiera zincata, verniciata a polvere colore RAL 9010, con isolamento termico ed acustico in polipropilene espanso.
    Ventilatori (immissione aria ambiente ed espulsione aria viziata) con motore EC “brushless”, ad altissima efficienza e dotato di protezione termica e ventola, di tipo centrifugo a pale rovesce, bilanciata dinamicamente. Funzionamento silenzioso.
    Scambiatore di calore ad altissima efficienza, a flussi incrociati, in controcorrente.
    Staffa di fissaggio per aggancio semplificato a parete.
    N° 2 filtri (presa aria esterna e ripresa aria ambiente), classe di efficienza di filtrazione G4, facilmente estraibili.
    Protezione antigelo automatica, per prevenire la formazione di ghiaccio lato immissione dello scambiatore.
    Due fori di scarico condensa, per utilizzo a seconda della stagione.
    By-pass integrato per il funzionamento “free cooling”, durante la stagione estiva, ad attivazione manuale.
    Impostazione della velocità massima tramite apposito selettore (7 livelli).
    Funzionamento a singola velocità; a due velocità; a tre velocità tramite accessorio SEL4xx, che prevede anche la modalità free cooling.
    Possibilità di funzionamento a velocità variabile con opportuno sistema domotico esterno “BMS”.

    Dati tecnici in accordo al Regolamento UE n. 1254/2014
    - Portata aria massima (100 %): 256 mc/h
    - Pressione statica utile (100 %): 100 Pa
    - Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 1~
    - Potenza elettrica massima assorbita 160 W
    - Grado di protezione IPX2
    - Classe di consumo specifico di energia A
    - Portata di riferimento 49 l/s
    - Efficienza termica di recupero calore 80 %
    - Livello di potenza sonora: 56 dB(A)
    - Temperatura ambiente operativa: da 0 a 40 °C
    - Dimensioni LxHxP: 592x610x298 mm
    - Prese aria: De 125 mm
    - Peso 21,4 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorecupera_med_B_140
  • Famiglia di prodottoVMC
  • Gruppo di famigliaRecupera MED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)21.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans