Bollitore Euro HPV ad accumulo per acqua sanitaria, vetrificato e dotato di un serpentino fisso di tipo tubulare, ad elevata superficie di scambio indicato per abbinamento alla pompa di calore.
Costruzione in acciaio S235JR (Fe 360 B).
Smaltatura inorganica (vetrificazione)
Isolamento:
- Modelli da 200 a 500: in poliuretano espanso rigido, spessore 50 mm, antoestinguente, schiumato direttamente sul bollitore, con rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO
- Modello 1000: in poliestere flessibile, spessore 100 mm, con rivestimento SKY in PVC di colore GRIGIO
Dati tecnici accumulo:
- Temperatura massima di esercizio: 95 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Pressione di collaudo: 15 bar
Dati tecnici scambiatore:
- Temperatura massima di esercizio: 95 °C
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Pressione di collaudo: 9 bar
Modelli disponibili: 200; 300; 500; 1000