Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
emmeti/products/9380c06b-07fd-47b8-a828-7da0bd93fdba
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Ventilazione meccanica
Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 – 6 uscite posteriori DN 75
Non disponibile in Stati Uniti
Emmeti SPA
Follow
Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 – 6 uscite posteriori DN 75
Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, composto da 1 ingresso DN 125 e 6 uscite DN 75 posteriori.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
vmc_plenum_07815770
Famiglia di prodotto
VMC
Gruppo di famiglia
Plenum & Terminals
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-01-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
478
Larghezza (mm)
512
Profondità (mm)
239
Links
Links
Link al Prodotto
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815770_IT
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Metallo in lastre
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
Nome UNSPSC
Air circulation and parts and accessories
Codice UNSPSC
401016
Codice Uniclass 2015
Ss_65
Descrizione Uniclass 2015
Ventilation and air conditioning systems
Numero OmniClass
23-33 00 00
Titolo OmniClass
HVAC Specific Products and Equipment
Codice CSI UniFormat II
D3090
Titolo CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Disponibilità Regionale
Europa
Italia
Prodotti simili
Emmeti SPA
Ventilconvettore SILENCE ETWW THINW-010
Download
Emmeti SPA
Cassetta Metalbox Plus
Download
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Download
Emmeti SPA
Ventilconvettore Silence MV - AF
Download
Emmeti SPA
Ventilconvettore SILENCE ETM THIN-010
Download
Emmeti SPA
Ventilconvettore SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Download