Pubblica i tuoi prodotti
Plenum in lamiera zincata 300 x 100 mm, 2 x DN75 laterale previsto per abbinamento di griglia lineare o forellata
Emmeti SPA

Plenum in lamiera zincata 300 x 100 mm, 2 x DN75 laterale previsto per abbinamento di griglia lineare o forellata

Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, verniciato di colore bianco. Previsto per abbinamento di griglia lineare o schermata forellata. Griglia rettangolare misura 300 x 100 con 2 attachi laterali DN 75.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovmc_plenum_07815820
  • Famiglia di prodottoVMC
  • Gruppo di famigliaPlenum & Terminals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)88.8
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401016
  • Codice Uniclass 2015Ss_65
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numero OmniClass23-33 00 00
  • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa