Pubblica i tuoi prodotti
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Voce di capitolato
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2096
    • Famiglia di prodottoComa
    • Gruppo di famigliaStool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)495
    • Larghezza (mm)375
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)4.92
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stools
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)