Pubblica i tuoi prodotti
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
    Enea

    Tray chair

    3.6 su 5 stelle3.6(8 recensioni)

    Tray chair, a perfect family for educational environments and communal areas, comes with the complete range of finishes of Lottus collection. The structure is made of metal, and the writing table and tray are seamlessly integrated to suit individual needs.

    Tray chair combines a shell on a structure with castors, a tray and a folding writing table, so it is so useful for responding to the requirements of learning and multi-purpose spaces. The shell has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, the backrest and the writing table can be produced in two dimensions.

    Voce di capitolato
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico9679
    • Famiglia di prodottoTray
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)14.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)