Pubblica i tuoi prodotti
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
    Enea

    Kaiak lounge spin wood

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of spin wooden structure Kaiak lounge, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat and inside upholstery. Its 4-legged swivel structure is produced with solid oak wood.

    Voce di capitolato
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • Solid oak spin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3550
    • Famiglia di prodottoKaiak Lounge
    • Gruppo di famigliaLounge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)695
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Peso Netto (Kg)13.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)