Pubblica i tuoi prodotti
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    Voce di capitolato
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3285
    • Famiglia di prodottoKaiak
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)815
    • Larghezza (mm)565
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)