Pubblica i tuoi prodotti
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
Street armchair
    Enea

    Street armchair

    4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    The Street armchair, same as the chair, is specifically designed for outdoor spaces and is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.


    Voce di capitolato
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600
    • Famiglia di prodottoStreet
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)585
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)6.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)