Pubblica i tuoi prodotti
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
    Enea

    Lottus sledge chair

    Lottus is a complete family of lightweight and ergonomic seating solutions. Equally at home and in public and intimate environments, its design offers flair in any context. Thanks to the broad range of materials and finishes available, this collection has a wealth of possibilities.

    Lottus sledge chair has a steel structure that comes in chrome or lacquer option in any of our colours and has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, it is possible to add wing arms, making it suitable for different spaces and for hanging on the tables for cleaning floors.

    Voce di capitolato
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Polypropylene arms
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4818
    • Famiglia di prodottoLottus
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)