Pubblica i tuoi prodotti
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
Lottus Wood chair
    Enea

    Lottus Wood chair

    4.7 su 5 stelle4.7(18 recensioni)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood chair, with 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, two different heights are available: standard and high one.

    Voce di capitolato
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4864
    • Famiglia di prodottoLottus
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)468
    • Profondità (mm)525
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Prodotti simili

    4.6 su 5 stelle 4.6 (49)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (14)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (45)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (8)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (16)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (15)