Pubblica i tuoi prodotti
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 su 5 stelle3.8(9 recensioni)

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan 34 mm/1.34” in diameter. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan 32 mm/1.26” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Optional cushion with upholstery available in natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarmadillo-lounge-chair
    • Famiglia di prodottoArmadillo
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)840
    • Larghezza (mm)1050
    • Profondità (mm)940
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS