Pubblica i tuoi prodotti
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwins-double-chaise-longue
    • Famiglia di prodottoTwins
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)890
    • Larghezza (mm)1650
    • Profondità (mm)1510
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Letti
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Descrizione Uniclass 2015Chaises longue
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 13 21
    • Titolo OmniClassResidential Chaises Lounges