Pubblica i tuoi prodotti
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1 su 5 stelle3.1(7 recensioni)

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Specifiche tecniche
          • Rif. Unicoatrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • Famiglia di prodottoAtrivm outdoor
          • Gruppo di famigliaOutdoor collection
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-02-22
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)740
          • Larghezza (mm)1400
          • Profondità (mm)980
          Relativo a
          • Materiale principaleAlluminio
          • Prodotto inSpagna
          • Peso Netto (Kg)32
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
          • Clasificazione IFCMobilia
          • Codice ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
          • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numero OmniClass23-11 29 15
          • Titolo OmniClassExterior Tables