Pubblica i tuoi prodotti
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Specifiche tecniche
            • Rif. Unicoatrivm-outdoor-square-dining-table
            • Famiglia di prodottoAtrivm outdoor
            • Gruppo di famigliaOutdoor collection
            • TipoOggetto (oggetto singolo)
            • Data di pubblicazione2022-02-22
            • Numero di versione1
            • Altezza (mm)740
            • Larghezza (mm)1200
            • Profondità (mm)1200
            Relativo a
            • Materiale principaleAlluminio
            • Prodotto inSpagna
            • Peso Netto (Kg)32
            Classificazioni
            • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
            • Clasificazione IFCMobilia
            • Codice ETIMEG017960
            • Nome ETIMFurniture
            • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
            • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
            • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
            • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
            • Numero OmniClass23-11 29 15
            • Titolo OmniClassExterior Tables