Pubblica i tuoi prodotti
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 150x150x74

    4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • C240 C: 150x150x74

             TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Specifiche tecniche
          • Rif. Unicoatrivm-outdoor-square-dining-table-150
          • Famiglia di prodottoAtrivm outdoor
          • Gruppo di famigliaOutdoor collection
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-02-28
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)740
          • Larghezza (mm)1500
          • Profondità (mm)1500
          Relativo a
          • Materiale principaleAlluminio
          • Prodotto inSpagna
          • Peso Netto (Kg)44
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
          • Clasificazione IFCMobilia
          • Codice ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
          • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numero OmniClass23-11 29 15
          • Titolo OmniClassExterior Tables