Pubblica i tuoi prodotti
Cadenza sofa
Cadenza sofa
Cadenza sofa
    expormim

    Cadenza sofa

    Sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocadenza-sofa
    • Famiglia di prodottoCadenza
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)2370
    • Profondità (mm)1040
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment