Pubblica i tuoi prodotti
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocask-outdoor-armchair-C390-A
    • Famiglia di prodottoCask outdoor
    • Gruppo di famigliaoutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)910
    • Profondità (mm)910
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)18.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-11 29 17
    • Titolo OmniClassPatio Furniture