Pubblica i tuoi prodotti
Cask sofa
Cask sofa
    expormim

    Cask sofa

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocask-sofa-t093a
    • Famiglia di prodottoCask outdoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)2200
    • Profondità (mm)910
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)44.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment