Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Mettiti in contatto con expormim

Voce di capitolato
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicoflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Famiglia di prodottoFlamingo outdoor
        • Gruppo di famigliaOutdoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-04-29
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)1100
        • Larghezza (mm)800
        • Profondità (mm)800
        Relativo a
        • Materiale principaleAlluminio
        • Prodotto inSpagna
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Codice UNSPSC56
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-11 29 15
        • Titolo OmniClassExterior Tables
        • Codice CSI UniFormat IIE20
        • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS