Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Mettiti in contatto con expormim

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • Famiglia di prodottoFlamingo outdoor
  • Gruppo di famigliaOutdoor collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-11 29 15
  • Titolo OmniClassExterior Tables