Pubblica i tuoi prodotti
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Armchair with structure made of peeled and tinted natural rattan of “”•–1.26”/ 32mm diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofontal-upholstered-armchair
    • Famiglia di prodottoFontal
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)650
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment