Pubblica i tuoi prodotti
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø70x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicograda-outdoor-round-coffee-table-70-30
    • Famiglia di prodottoGrada outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15 17
    • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS