Pubblica i tuoi prodotti
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicograda-outdoor-side-table-50
        • Famiglia di prodottoGrada outdoor
        • Gruppo di famigliaOutdoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-03-10
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)45
        • Larghezza (mm)50
        • Profondità (mm)50
        Relativo a
        • Materiale principaleAcciaio inossidabile
        • Prodotto inSpagna
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Codice UNSPSC56
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-21 23 15 17
        • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
        • Codice CSI UniFormat IIE20
        • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS