Pubblica i tuoi prodotti
Huma upholstered armchair with metal legs
Huma upholstered armchair with metal legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with metal legs

    Upholstered dining armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available. Protective caps

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohuma-upholstered-armchair-with-metal-legs
    • Famiglia di prodottoHuma
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment