Pubblica i tuoi prodotti
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
    expormim

    Liz armchair

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoliz-armchair
    • Famiglia di prodottoLiz
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)960
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS