Pubblica i tuoi prodotti
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoliz-xl-sofa
    • Famiglia di prodottoLiz
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)2750
    • Profondità (mm)1030
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)43
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas