Pubblica i tuoi prodotti
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Swing chair made of high resistance aluminum tube finished finished in textured epoxy paint. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconautica-outdoor-swing-chair-copy
    • Famiglia di prodottoNautica outdoor
    • Gruppo di famigliaoutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1310
    • Larghezza (mm)950
    • Profondità (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_87
    • Descrizione Uniclass 2015Swing chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating