Pubblica i tuoi prodotti
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
    expormim

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)

    Hand-woven dining armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconido-hand-woven-dining-armchair
    • Famiglia di prodottoNido
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCorda
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)9.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs