Pubblica i tuoi prodotti
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconido-low-armchair
    • Famiglia di prodottoNido
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCorda
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS