Pubblica i tuoi prodotti
Nude indoor square dining table 100x100x75
expormim

Nude indoor square dining table 100x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Mettiti in contatto con expormim

Voce di capitolato
      Specifiche tecniche
      • Rif. Uniconude-indoor-square-dining-table-100
      • Famiglia di prodottoNude indoor
      • Gruppo di famigliaIndoor collection
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-11-29
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)75
      • Larghezza (mm)100
      • Profondità (mm)100
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio inossidabile
      • Materiale secondarioLegno
      • Prodotto inSpagna
      • Peso Netto (Kg)19
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
      • Clasificazione IFCMobilia
      • Codice ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
      • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Numero OmniClass23-21 23 15
      • Titolo OmniClassResidential Tables