Pubblica i tuoi prodotti
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconude-square-dining-table
    • Famiglia di prodottoNude
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables