Pubblica i tuoi prodotti
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
    expormim

    Obi armchair C060

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoobi-armchair-c060
    • Famiglia di prodottoObi
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)850
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015SL_45
    • Descrizione Uniclass 2015Residential spaces
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating