Pubblica i tuoi prodotti
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
    expormim

    Obi left side module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoobi-left-side-module
    • Famiglia di prodottoObi
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)1780
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating