Pubblica i tuoi prodotti
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
    expormim

    Plump left chaise longue module C873

    Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplump-left-chaise-longue-module
    • Famiglia di prodottoPlump
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)64
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS