Pubblica i tuoi prodotti
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Ottoman made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplump-ottoman-105-2
    • Famiglia di prodottoPlump
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Descrizione Uniclass 2015Ottomans
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS