Pubblica i tuoi prodotti
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
    expormim

    Käbu sofa C753

    4.6 su 5 stelle4.6(29 recensioni)

    Sofa made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosofa-kabu
    • Famiglia di prodottoKabu
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)2350
    • Profondità (mm)850
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS