Pubblica i tuoi prodotti
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal side table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotalo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Famiglia di prodottoTalo outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables