Pubblica i tuoi prodotti
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • Famiglia di prodottoTalo outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)227
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables