Pubblica i tuoi prodotti
Talo outdoor round dining table Ø160x74
Talo outdoor round dining table Ø160x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø160x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotalo-outdoor-round-dining-table-160
    • Famiglia di prodottoTalo outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)155
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables