Pubblica i tuoi prodotti
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
    expormim

    Twins low armchair C170

    4.9 su 5 stelle4.9(15 recensioni)

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwins-low-armchair
    • Famiglia di prodottoTwins
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)89
    • Profondità (mm)89
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lounge chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13
    • Titolo OmniClassResidential Seating
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS