Pubblica i tuoi prodotti
FAAC A950N2 Automatismi per porte a battente
FAAC A950N2 Automatismi per porte a battente
FAAC A950N2 Automatismi per porte a battente
    FAAC

    FAAC A950N2 Automatismi per porte a battente

    Per le porte automatiche a battente, anche le più pesanti e difficoltose, FAAC mette in campo tutta l’autorevolezza della tecnologia e dell’innovazione che contraddistinguono l’azienda da 60 anni. All’elevato grado di affidabilità e sicurezza che caratterizza tutte le automazioni per porte a battente, FAAC affianca un’ampia gamma di accessori creati per soddisfare le più esigenti richieste, sia dal punto di vista dell’installazione che architettonico. Tutte le porte pedonali automatiche FAAC sono state concepite per facilitare il transito e garantire sempre minimo ingombro, estrema silenziosità e massima adattabilità. Le automazioni porte FAAC sono inoltre conformi alla normativa EN16005 e tecnologicamente avanzate sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.
    Voce di capitolato
    • • L’automazione 950N2, conforme alla EN16005, permette di movimentare la porta, con peso oltre 360 Kg, in assoluta silenziosità e in servizio continuo.

      • Il carter di copertura è in alluminio anodizzato argento.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-950N2
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSwing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)105
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors