Pubblica i tuoi prodotti
FAAC A951 Automatismi per porte a battente (per interni)
FAAC A951 Automatismi per porte a battente (per interni)
    FAAC

    FAAC A951 Automatismi per porte a battente (per interni)

    Per le porte automatiche a battente, anche le più pesanti e difficoltose, FAAC mette in campo tutta l’autorevolezza della tecnologia e dell’innovazione che contraddistinguono l’azienda da 60 anni. All’elevato grado di affidabilità e sicurezza che caratterizza tutte le automazioni per porte a battente, FAAC affianca un’ampia gamma di accessori creati per soddisfare le più esigenti richieste, sia dal punto di vista dell’installazione che architettonico. Tutte le porte pedonali automatiche FAAC sono state concepite per facilitare il transito e garantire sempre minimo ingombro, estrema silenziosità e massima adattabilità. Le automazioni porte FAAC sono inoltre conformi alla normativa EN16005 e tecnologicamente avanzate sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.
    Voce di capitolato
    • • L’automazione A951 permette di comandare l’apertura e la chiusura della porta interna in assoluta silenziosità e fluidità di funzionamento. • Il carter di copertura è fornito in alluminio estruso anodizzato • Realizzato in conformità alla nuova Norma Europea EN 16005; la velocità e la forza vengono programmate in funzione delle dimensioni della porta. • Grazie all’accurata scelta dei componenti meccanici ed elettronici l'automazione A951 è in grado di movimentare ante da 700 a 1100 mm con peso di 100 kg in servizio continuo garantendo in qualsiasi momento l’assoluta sicurezza di funzionamento.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-A951
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSwing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)575
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors